17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

3芯 ACコード通販・販売特集

  • ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
  • ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
  • ACコード 固定長(CCC)片側切り落としタイププラグ ケーブル形状:丸型
  • ACコード 固定長(PSE)両端付き,黒色(定格電流:7A)
  • ACコード 固定長(CCC)片側切り落としタイププラグ 黒色
  • ACコード 固定長(PSE)両端付き,定格電圧(V):250
  • ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:丸型
  • ACコード 固定長(PSE)両端付き,黒色(定格電流:12A)
  • ACコード 固定長(PSE)両端付き,定格電流(A):12
  • ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き),ケーブル形状:丸型

3芯 ACコードの特集ページです。 ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)やACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグなど3芯 ACコードに関する商品を探せます。

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

3芯 ACコードに関連する通販・販売特集

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト